{"product":{"productId":"agid.34234","price":5.68,"name":"Tampon din cauciuc din oțel inoxidabil, tip EK, conic, cu filet interior albastru, conform FDA"},"currency":"EUR"}
Material
Piese metalice din oțel inoxidabil 1.4401.
Elastomer silicon, duritate medie, 55° Shore A, gri.
Elastomer silicon, duritate medie, 55° Shore A, gri.
Version
Oțel inoxidabil, decapat.
Silicon albastru, conform FDA.
Silicon albastru, conform FDA.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Piese metalice din oțel inoxidabil 1.4401.
Elastomer silicon, duritate medie, 55° Shore A, gri.
Elastomer silicon, duritate medie, 55° Shore A, gri.
Version
Oțel inoxidabil, decapat.
Silicon albastru, conform FDA.
Silicon albastru, conform FDA.
Note
Tampoanele de cauciuc se folosesc, printre altele, la depozitarea de agregate și ca amortizor pentru limitarea căii arcului în cadrul maselor puse în mișcare.
Temperature range
-30 °C până la +180 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.