Cu locaş sferic pentru îmbinări unghiulare oțel zincat și pasivat 27655-13081
- Piese de schimb pentru îmbinările unghiulare DIN 71802
Unitatea de vânzare
1,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cu locaş sferic
Varianta 1
pentru îmbinări unghiulare
DIN
DIN 71805
Formă
B
Tipul de formă
cu inel de siguranță și canelură
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
D1=pan
13
D2=filet
M8
A
30
D3
13
E
14
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
Note
Ștuțuri sferice sunt piese de schimb pentru articulații unghiulare DIN 71802. Pentru inele de siguranță pentru forma B a se vedea suportul de siguranță pentru ștuțuri sferice.
On request
Tigăi cu bile din oțel inoxidabil.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.