text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
Note
Ștuțuri sferice sunt piese de schimb pentru articulații unghiulare DIN 71802. Pentru inele de siguranță pentru forma B a se vedea suportul de siguranță pentru ștuțuri sferice.
On request
Tigăi cu bile din oțel inoxidabil.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem