{"product":{"productId":"agid.20530","price":155.85,"name":"Întrerupător cu balama de siguranță tip lung B"},"currency":"EUR"}
- Pentru monitorizarea poziției ușilor de protecție, clapelor de protecție și hotelor de protecție
- Integrare optimă în construcția înconjurătoare
- Unghi de comutare liber reglabil
- Cu ajutor de montaj
- Protecție suplimentară împotriva manipulării
Descriere
Material
Carcasă din zinc turnat sub presiune.
Capacul carcasei din plastic cu capacitate de autostingere.
Bolț de balama din zinc turnat sub presiune/oțel C45.
Contacte din aliaj de nichel-argint.
Capacul carcasei din plastic cu capacitate de autostingere.
Bolț de balama din zinc turnat sub presiune/oțel C45.
Contacte din aliaj de nichel-argint.
Note
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Trebuie stabilit în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Trebuie stabilit în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Application
- Construcție de mașini speciale
- Industria electrică
- Mașini de ambalat
- Sisteme de împrejmuiri/profile
- Masini-unelte
- Tehnologia de măsurare, proces, testare și laborator
- Industria electrică
- Mașini de ambalat
- Sisteme de împrejmuiri/profile
- Masini-unelte
- Tehnologia de măsurare, proces, testare și laborator
Assembly
4 x șuruburi cilindrice M6 DIN 7984 sau DIN EN ISO 4762
cuplu de blocare 4,3 Nm
Indicațiile generale de montare se găsesc în instrucțiunile de utilizare anexate.
cuplu de blocare 4,3 Nm
Indicațiile generale de montare se găsesc în instrucțiunile de utilizare anexate.
Advantages
- Potrivit pentru protecție pe clapele pendulului
- Efort minim de asamblare pe profile obișnuite din aluminiu
- Integrare optimă în construcția din jur
- Protecție suplimentară împotriva manipulării
- Aproape nicio uzură mecanică
- Efort minim de asamblare pe profile obișnuite din aluminiu
- Integrare optimă în construcția din jur
- Protecție suplimentară împotriva manipulării
- Aproape nicio uzură mecanică
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.