text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Hinge stainless steel 1.4401.

Pin stainless steel 1.4104.

Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Balama pentru elemente de suprafaţă și profiluri din aluminiu, nedetașabilă. Ax închis pe lateral. Șuruburi încastrate, deci acumulare minimă de murdărie.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem