text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Hinge body stainless steel 1.4401.

Pin and retaining rings stainless steel 1.4305.

Version
semi-mată lustruită.
Note
Balama pentru construcții încastrate. Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă. Deosebit de potrivită pentru utilizare în cazul construcțiilor cu cadru înguste. Unghiul de deschidere este de max. 200°.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem