{"product":{"productId":"agid.27230","price":3.98,"name":"Balamale înșurubabile din oțel sau oțel inoxidabil, formă E, dreptunghiulare"},"currency":"EUR"}
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Oțel inoxidabil 1.4301
- Variantă: lustruit mat
- Pentru uși interioare
- Posibilitate de lubrifiere prin niplul de ungere
Descriere
Material
Steel.
Stainless steel 1.4301.
Version
Oțel zincat, cromat sau placat cu alamă mată.
Oțel inoxidabil mat polizat.
Oțel inoxidabil mat polizat.
Note
Balama cu șurub pentru ușă interioară. Unghiul de deschidere este de max. 270°.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor. Valorile de sarcină sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă. Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele, tipurile de fixare, condițiile meteorologice, precum și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor. Valorile de sarcină sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă. Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele, tipurile de fixare, condițiile meteorologice, precum și uzura pot influența valorile determinate.
Drawing reference
1) ambele role ale piciorului lung sudate
2) Niplu de ungere
3) Știft fix
2) Niplu de ungere
3) Știft fix
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.