Balama înșurubabil oțel inoxidabil A4 mătase mată lustruită 27876-01-06884617
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Oțel inoxidabil 1.4571, rezistență ridicată la coroziune
- Variantă: lustruit mat satinat
- ±4 mm înălțime reglabilă
Unitatea de vânzare
120,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
înșurubabil
Varianta 2
reglabil
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
mătase mată lustruită
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
17
A2= distanța de găurire dreapta
46
A3= lungimea aripii stângi
26
A4 = lungimea aripii drepte
88
A=lungime
114
B=lățime
100
B2
80
B3
10
Corp bază cheie din oțel
1.4571
D1
6,3
D2
8
H
28
H1
6
Tip montaj
Găuri de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4571.
Version
semi-mată lustruită.
Note
Balama cu șurub pentru uși interioare, poate fi înșurubată din exterior, reglabilă pe înălțime până la ±4 mm cu ajutorul unor șuruburi filetate. Adăugarea de titan în oțelul inoxidabil 1.4571 crește rezistența la coroziune. Unghiul de deschidere este de max. 180°.
Drawing reference
1) Știft filetat M4, DIN 916
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.