text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Stainless steel 1.4571.

Version
semi-mată lustruită.
Note
Balama cu șurub pentru uși interioare, poate fi înșurubată din exterior, reglabilă pe înălțime până la ±4 mm cu ajutorul unor șuruburi filetate. Adăugarea de titan în oțelul inoxidabil 1.4571 crește rezistența la coroziune. Unghiul de deschidere este de max. 180°.
Drawing reference
1) Știft filetat M4, DIN 916
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem