{"product":{"productId":"agid.30333","price":16,"name":"Balamale cu arc, balamale cu arc de tracțiune, profil de aluminiu 0,35 Nm"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu 6060 T5.
dopuri PA 6.6.
șaibe suport POM.
dopuri PA 6.6.
șaibe suport POM.
Version
negru anodizat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Balamale cu arc, balamale cu arc de tracțiune, profil de aluminiu 0,35 Nm, deschidere cu arc
de la
21,33 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Balamale cu arc, balamale cu arc de tracțiune din profil de aluminiu 0,35 Nm, închidere cu arc
de la
23,10 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Balamale cu arc, balamale cu arc de tracțiune, profil de aluminiu 0,35 Nm, fără arc
de la
16,00 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Aluminiu 6060 T5.
dopuri PA 6.6.
șaibe suport POM.
dopuri PA 6.6.
șaibe suport POM.
Version
negru anodizat.
Note
Balamalele sunt echipate cu un arc integrat de tensiune din oțel inoxidabil. Acest lucru permite deschiderea și închiderea automată a ușilor și clapetelor.
Balamalele oscilante libere pot fi combinate cu balamalele cu arc datorită dimensiunilor și aspectului lor identic.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplul de deschidere al arcului:
M(0 grade) : 0,35 Nm / M(90 de grade) : 0,24 Nm / M(180 de grade) : 0,12 Nm
Cuplul de închidere al arcului:
M(0 grade) : 0,12 Nm / M(90 de grade) : 0,24 Nm / M(180 de grade) : 0,35 Nm
Balamalele sunt proiectate pentru o durată de peste 30.000 de cicluri de comutare.
Se fixează cu ajutorul șuruburilor cu cap cilindric conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Balamalele oscilante libere pot fi combinate cu balamalele cu arc datorită dimensiunilor și aspectului lor identic.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplul de deschidere al arcului:
M(0 grade) : 0,35 Nm / M(90 de grade) : 0,24 Nm / M(180 de grade) : 0,12 Nm
Cuplul de închidere al arcului:
M(0 grade) : 0,12 Nm / M(90 de grade) : 0,24 Nm / M(180 de grade) : 0,35 Nm
Balamalele sunt proiectate pentru o durată de peste 30.000 de cicluri de comutare.
Se fixează cu ajutorul șuruburilor cu cap cilindric conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
de la -20 °C la +80 °C
Accessory
Șuruburi cilindrice cu parte interioară hexagonală conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.