{"product":{"productId":"agid.30347","price":55.76,"name":"Balamale cu arc, balamale cu arc de tracțiune din profil de aluminiu 3,8 Nm, închidere cu arc"},"currency":"EUR"}
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Auto-închidere
- Șuruburi cilindrice cu parte interioară hexagonală conform DIN 912 incluse
- Interval de temperatură -20 °C până la +80 °C
Descriere
Material
Aluminiu 6060 T5.
dopuri PA 6.6.
șaibe suport POM.
dopuri PA 6.6.
șaibe suport POM.
Version
Negru anodizat.
Anodizat incolor.
Anodizat incolor.
Note
Balamalele sunt echipate cu un arc integrat de tensiune din oțel inoxidabil. Acest lucru permite deschiderea și închiderea automată a ușilor și clapetelor.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplul de torsiune al arcului:
M(0 grade) : 2,20 Nm / M(90 de grade) : 2,90 Nm / M(180 de grade) : 3,50 Nm
Se fixează cu ajutorul șuruburilor cu cap cilindric conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplul de torsiune al arcului:
M(0 grade) : 2,20 Nm / M(90 de grade) : 2,90 Nm / M(180 de grade) : 3,50 Nm
Se fixează cu ajutorul șuruburilor cu cap cilindric conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
de la -20 °C la +80 °C
Accessory
Șuruburi cilindrice cu parte interioară hexagonală conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.