Balama cu arc Arc deschizător oțel inoxidabil A2 lucios 27904-83-55670
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Arc de tracțiune integrat
Sales unit
69,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring hinge
Version 1
spring open
Product type
spring hinge
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
A=Length
55
B=Width
67
A1
38
B1
48
D
6,2
D1
18
F1
N
5885
F2
N
14669
Kind of fastening
fastening holes
S
4,5
UNSPSC Code
31161524
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
Description
Material
Balamale din oțel inoxidabil A2.
Arc din oțel Bezinal.
Șaibe POM.
Arc din oțel Bezinal.
Șaibe POM.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Balamalele sunt echipate cu un arc de tensionare integrat, din oțel inoxidabil. Acest lucru permite deschiderea și închiderea automată a ușilor și a clapetelor.
Unghi de deschidere 270°.
Cuplu de deschidere al arcului:
M(0°): 0,7 N.m/M(90°): 0,45 N.m/M(180°): 0,23 N.m
Cuplu de închidere al arcului:
M(0°): 0,23 N.m/M(90°): 0,45 N.m/M(180°): 0,7 N.m
Fixare cu șuruburi cilindrice conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Valorile de încărcare specificate pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru utilizarea respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Unghi de deschidere 270°.
Cuplu de deschidere al arcului:
M(0°): 0,7 N.m/M(90°): 0,45 N.m/M(180°): 0,23 N.m
Cuplu de închidere al arcului:
M(0°): 0,23 N.m/M(90°): 0,45 N.m/M(180°): 0,7 N.m
Fixare cu șuruburi cilindrice conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Valorile de încărcare specificate pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru utilizarea respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Șuruburi cilindrice cu cap interior îngropat conform DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Balamale cu mișcare liberă 27906-055652.
Balamale cu mișcare liberă 27906-0556521.
Balamale cu mișcare liberă 27906-155652.
Balamale cu mișcare liberă 27906-1556521.
Balamale cu mișcare liberă 27906-055652.
Balamale cu mișcare liberă 27906-0556521.
Balamale cu mișcare liberă 27906-155652.
Balamale cu mișcare liberă 27906-1556521.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.