{"product":{"productId":"agid.19961","price":25.86,"name":"Balamale cu arc din oțel sau oțel inoxidabil 180 mm, deschidere cu arc"},"currency":"EUR"}
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Material: oțel sau oțel inoxidabil 1.4301
- Auto-deschidere
- Forma A: fără orificii
Descriere
Material
Steel or 1.4301 stainless steel.
Tension spring stainless steel.
Version
Oțel lucios sau oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Balamale prevăzute cu role.
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplu arc:
M(0°): 1,7 Nm / M(90°): 1,1 Nm / M(180°): 0,56 Nm
Forma A: fără orificii
Forma B: cu orificii
Unghiul de deschidere 270 de grade.
Cuplu arc:
M(0°): 1,7 Nm / M(90°): 1,1 Nm / M(180°): 0,56 Nm
Forma A: fără orificii
Forma B: cu orificii
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.