text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Steel or 1.4301 stainless steel.

Tension spring stainless steel.

Version
Oțel lucios sau oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Balamale prevăzute cu role.
Unghiul de deschidere 270 de grade.

Cuplu arc:
M(0°): 2,55 Nm / M(90°): 1,68 Nm / M(180°): 0,84 Nm

Forma A: fără orificii
Forma B: cu orificii
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem