text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Aluminiu 6082 T5.
Version
Aluminiu eloxat, fără culoare.
Note
Balamalele au un sistem de amortizare integrat. Acesta permite deschiderea ușoară (forma A) și închiderea ușoară (forma B) a ușilor și a clapetelor. În plus, balamalele au un dispozitiv auxiliar de ridicare, care face mai ușoară deschiderea ușilor și a clapetelor.
Balamalele sunt potrivite pentru aplicații orizontale sau verticale.
Direcția de acțiune a amortizorului este marcată de săgeata din desen.
Unghiul de deschidere este limitat la 115°, pentru a nu deteriora sistemul de amortizare.

Deschiderea sau închiderea mai rapidă a ușilor sau clapetelor nu trebuie forțată, deoarece aceasta poate deteriora amortizorul.
Amortizarea momentului de rotație de la 1,7 până la 2,5 Nm.
Momentul forței arcului diferă în funcție de articol:
Momentul forței arcului de deschidere pentru 27910-8215000: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
Momentul forței arcului de deschidere pentru 27910-8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Momentul forței arcului de închidere pentru 27910-8215010: M(0°) : 2.68 Nm / M(115°) : 3.65 Nm.
Momentul forței arcului de închidere pentru 27910-8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Temperature range
de la 0 °C până la +40 °C.

Descoperiți gama de produse norelem