text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel inoxidabil A2.
Note
Balamalele tijei cu opritor la 65° oferă o soluție excelentă pentru aplicații care necesită poziționare specifică. Fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate, acestea garantează durabilitate și rezistență la coroziune de primă clasă, făcându-le ideale pentru medii solicitante.

Aceste balamale forate simplifică asamblarea și oferă o soluție de fixare rapidă și fiabilă. Oprirea la 65° face posibilă fixarea poziției balamalelor, ceea ce este deosebit de important în aplicațiile care necesită o anumită deschidere sau înclinare.

Datorită construcției lor precise, balamalele tijei asigură o mișcare lină și o durată lungă de viață fără semne de uzură. Acestea oferă o soluție de fixare stabilă și fiabilă pentru o varietate de proiecte și îndeplinesc cele mai exigente cerințe.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem