{"product":{"productId":"agid.32664","price":23.98,"name":"Balamale cu tijă din oțel, oțel inoxidabil sau aluminiu, forma B"},"currency":"EUR"}
- Opțiuni flexibile de montare
- Construcție precisă pentru o mișcare lină
- Selecție versatilă de materiale
Descriere
Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 și aluminiu.
Note
Balamalele cu tijă, cunoscute și sub denumirea de balamale pian, oferă o soluție de înaltă calitate pentru o varietate de aplicații și sunt disponibile în variante forate și neperforate. Fabricate din oțel, oțel inoxidabil sau aluminiu, aceste balamale oferă o combinație excelentă de robustețe și versatilitate.
Datorită construcției lor precise, balamalele tijei permit o mișcare lină și o durată lungă de viață fără semne de uzură. Variantele forate facilitează asamblarea și oferă o soluție de fixare rapidă, în timp ce cele fără foraj oferă flexibilitate maximă în montare.
Datorită construcției lor precise, balamalele tijei permit o mișcare lină și o durată lungă de viață fără semne de uzură. Variantele forate facilitează asamblarea și oferă o soluție de fixare rapidă, în timp ce cele fără foraj oferă flexibilitate maximă în montare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.