text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu 6060 T5.
manșon POM.
Șurub de reglare din oțel inoxidabil.
Șaibe suport PA.
Bolțuri de fixare din oțel.
Version
anodizat negru.
Şurub de fixare zincat.
Note
Balamalele cu cuplu permit o poziționare a ușii în orice poziție unghiulară. Rezistența la frecare se poate regla continuu prin intermediul unui șurub de reglare de 0-5 Nm.
Unghiul de deschidere 225 de grade.

Rezistență max. la tracțiune: 6000 N
Rezistență max. la forfecare: 5000 N

În cazul valorii specificate a sarcinii balamalelor este vorba de valori orientative care nu sunt obligatorii fără luarea în considerare a factorilor de siguranța și cu excluderea oricărei răspunderi. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
de la -20 °C la +80 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem