text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Balama
Formă
B
Tipul de formă
rotund
Tip de produs
Balama cu funcție de prindere
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
polișat
A=lungime
65
B=lățime
65
A1
40
B1
25
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D
M6
H
4
L
50
Tip montaj
sudabil
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Oțel inoxidabil 1.4301..

Version
lustruit sau sablat.
Note
Balamale din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu șurub de fixare au un unghi de deschidere de 95°. Balamalele pot fi folosite în industria alimentară, industria ambalajelor, industria chimică și industria farmaceutică.

Balamalele pot fi comandate într-o variantă lustruită sau sablată.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem