text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Stainless steel 1.4301.
Version
lustruit sau sablat.
Note
Balamale din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu șurub de fixare au un unghi de deschidere de 95°. Balamalele pot fi folosite în industria alimentară, industria ambalajelor, industria chimică și industria farmaceutică.

Balamalele pot fi comandate într-o variantă lustruită sau sablată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem