{"product":{"productId":"agid.5287","price":5.87,"name":"Balamale din plastic, cu urechi de ghidare, detașabile"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Ax din oțel inoxidabil.
Disc din termoplastic.
Ax din oțel inoxidabil.
Disc din termoplastic.
Version
Balama și șaibă negre. Ax lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Ax din oțel inoxidabil.
Disc din termoplastic.
Ax din oțel inoxidabil.
Disc din termoplastic.
Version
Balama și șaibă negre. Ax lucios.
Note
Balamalele pot fi fixate într-o canelură (8 mm) cu ajutorul urechilor de ghidare.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.