text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Formă
A
Tip de produs
Balama
Materialul corpului de bază
zinc
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
28
A2= distanța de găurire dreapta
28
A3= lungimea aripii stângi
38
A4 = lungimea aripii drepte
38
A=lungime
76
B=lățime
50
S=Rezistență
6
B1
30
D1
6,5
F1 N
3650
F2 N
900
H
11,5
Tip montaj
Găuri de fixare
Unghi de deschidere
270°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Balama din zinc turnat sub presiune.
Ax din oțel inoxidabil.
Version
Balama sablată, cromată sau neagră.
Ax lucios.
Note
Balamale pentru uși interioare.
Balamalele pot fi utilizate atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă.

*În acest punct există găuri din partea inferioară, acestea pot fi mărite la nevoie.

Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.

Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Șuruburi cu locaș cu locaș hexagonal DIN EN ISO 10642 (07175).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem