{"product":{"productId":"agid.28010","price":5.15,"name":"Balamale din zinc turnat sub presiune, formă A"},"currency":"EUR"}
- Conectează două componente fixe mobil între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Poate fi folosit la dreapta / stânga
Descriere
Material
Balama din zinc turnat sub presiune.
Ax din oțel inoxidabil.
Ax din oțel inoxidabil.
Version
Balama sablată, cromată sau neagră.
Ax lucios.
Ax lucios.
Note
Balamale pentru uși interioare.
Balamalele pot fi utilizate atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă.
*În acest punct există găuri din partea inferioară, acestea pot fi mărite la nevoie.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Balamalele pot fi utilizate atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă.
*În acest punct există găuri din partea inferioară, acestea pot fi mărite la nevoie.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Șuruburi cu locaș cu locaș hexagonal DIN EN ISO 10642 (07175).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.