{"product":{"productId":"agid.21786","price":25.06,"name":"Balamale interne din oțel sau oțel inoxidabil, unghi de deschidere 125°"},"currency":"EUR"}
Material
Steel, axis and connecting elements anodised aluminium.
Stainless steel 1.4404, axis and connecting elements anodised aluminium.
Version
galvanizat.
semifabricat.
semifabricat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Steel, axis and connecting elements anodised aluminium.
Stainless steel 1.4404, axis and connecting elements anodised aluminium.
Version
galvanizat.
semifabricat.
semifabricat.
Note
Balamalele sunt rezistente la îndoire și torsiune.
Unghiul de deschidere depinde de grosimea ușii:
- max. 2 mm grosime material: unghi de deschidere de 125 de grade
- max. 8 mm grosime material: unghi de deschidere de 110 de grade
- max. 13 mm grosime material: unghi de deschidere de 100 de grade
Unghiul de deschidere depinde de grosimea ușii:
- max. 2 mm grosime material: unghi de deschidere de 125 de grade
- max. 8 mm grosime material: unghi de deschidere de 110 de grade
- max. 13 mm grosime material: unghi de deschidere de 100 de grade
Assembly
- Pentru montaj încastrat sau pe suprafață.
Poate fi montat pe partea dreaptă sau stângă.
- Pentru aplicații orizontale sau verticale.
Poate fi montat pe partea dreaptă sau stângă.
- Pentru aplicații orizontale sau verticale.
Drawing reference
1) montaj încastrat
2) montaj atașat
2) montaj atașat
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.