Picior reglabil pe înălţime Oțel ameliorabil zincat și pasivat 27709-01506
- Potrivit pentru sarcini mari, stabilitate maximă, sprijin exact și reglare precisă a înălțimii
- Domenii de utilizare: inginerie mecanică, tehnologie de transport, construcția de instalații și construcția de rezervoare
- Alinierea motoarelor, agregatelor, elementelor de transmisie și a străzilor de producție
- Interval mare de reglare de la 15 mm la 40 mm
Unitatea de vânzare
43,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior
Varianta 1
reglabil pe înălţime
Varianta 2
Standard
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
D2=Diametrul exterior
25
D=diametru interior
6,6
D1
M15x1
D3
19
F
kN
45
H
max.
47
H
min.
32
M
2
N
4
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31162800
pentru
șurub
M6
ΔH
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel 1.7225.
Version
electrogalvanizat și pasivat.
Note
Picioarele cu înălțime reglabilă sunt utilizate oriunde trebuie instalate și aliniate sisteme, mașini și echipamente grele. Ele se remarcă prin posibilitatea amplă de reglaj, de la 15 mm la 40 mm.
Sarcina statică F este disponibilă după deducerea forței de pretensionare a șurubului de fixare.
Sarcina statică F este disponibilă după deducerea forței de pretensionare a șurubului de fixare.
On request
Alte dimensiuni.
Picior cu înălțime reglabilă, din oțel inoxidabil A1 sau A4.
Picior cu înălțime reglabilă, din oțel inoxidabil A1 sau A4.
Accessory
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.