text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior
Varianta 1
reglabil pe înălţime
Varianta 2
Standard
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
D2=Diametrul exterior
58
D=diametru interior
13,5
D1
M40x1,5
D3
45
F kN
210
H max.
96
H min.
64
M
2,5
N
6
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31162800
pentru șurub
M12
ΔH
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel 1.7225.
Version
electrogalvanizat și pasivat.
Note
Picioarele cu înălțime reglabilă sunt utilizate oriunde trebuie instalate și aliniate sisteme, mașini și echipamente grele. Ele se remarcă prin posibilitatea amplă de reglaj, de la 15 mm la 40 mm.
Sarcina statică F este disponibilă după deducerea forței de pretensionare a șurubului de fixare.
On request
Alte dimensiuni.
Picior cu înălțime reglabilă, din oțel inoxidabil A1 sau A4.
Accessory
96650 Cheie cu cârlig cu vârf DIN 1810A extins.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought