{"product":{"productId":"agid.22565","price":201.26,"name":"Pene de nivelare din oțel independente"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel, plastic, cauciuc nitrilic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel, plastic, cauciuc nitrilic.
Note
Potrivit pentru o încărcare reglabilă până la 15 tone.
Dispozitivele de ancorare de mare greutate funcționează pe principiul penei duble centrale.
În cazul principiului cu pană dublă centrală, suportul mașinii este reglat pe înălțime cu două pene în loc de una singură. Mișcările penelor sunt concordante între ele și nu prezintă joc.
Cu ajutorul penei duble, forța care acționează asupra mecanismului de ridicare este înjumătățită.
Suprafața sferică de susținere a mașinii 1) și protecția împotriva vibrațiilor 2) din cauciuc nitrilic vulcanizat 80° Shore compensează denivelările podelei, servește ca protecție antiderapantă, este rezistentă la uleiuri, protejează mașina de vibrații nedorite, amortizează zgomotele de structură și este rezistentă la fluide agresive. Amestecul cauciucat fără material de umplutură nu poate fi deformat sau comprimat de sarcina statică a mașinii.
Dispozitivele de ancorare de mare greutate funcționează pe principiul penei duble centrale.
În cazul principiului cu pană dublă centrală, suportul mașinii este reglat pe înălțime cu două pene în loc de una singură. Mișcările penelor sunt concordante între ele și nu prezintă joc.
Cu ajutorul penei duble, forța care acționează asupra mecanismului de ridicare este înjumătățită.
Suprafața sferică de susținere a mașinii 1) și protecția împotriva vibrațiilor 2) din cauciuc nitrilic vulcanizat 80° Shore compensează denivelările podelei, servește ca protecție antiderapantă, este rezistentă la uleiuri, protejează mașina de vibrații nedorite, amortizează zgomotele de structură și este rezistentă la fluide agresive. Amestecul cauciucat fără material de umplutură nu poate fi deformat sau comprimat de sarcina statică a mașinii.
Attention
Pentru a nu depăși solicitările specificate la reglare, nu trebuie luată în considerare doar sarcina mașinii. Trebuie luată în considerare și suma tuturor solicitărilor apărute. Printre acestea se numără sarcinile dinamice, sarcinile alternante și pretensionările șurubului elastic al cursorului arborelui (tija de ancorare).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.