Șurub articulat oțel călit și lustruit 27807-1206
- Design compact
- Cu posibilitate de reglare flexibilă
- Compensarea distanțelor și a unghiurilor
Sales unit
12,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel screw
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
Component
material
steel
Surface finish
component
hardened and black oxid finish
D1=Thread
M12
D2=Thread
M6
T=thread depth
5
W=Swivel angle
15°
D3
9,6
L1
21,2
L2
16
Load rating
max. kN
(static load only)
8,5
SW1
6
SW2
10
SW3
9
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Șuruburile articulate servesc ca elemente de conectare reglabile flexibil, pentru compensarea unghiurilor și a distanțelor.
De exemplu, ca element de picior pentru mașini sau carcase.
De exemplu, ca element de picior pentru mașini sau carcase.
Material
Manșon filetat, din oțel tratat termic, clasa de rezistență 10.9, sau oțel inoxidabil 1.4305
Element sferic, oțel automat sau oțel inoxidabil 1.4305
Version
Oțel tratat termic, temperat și brunat.
Oțel automat, călit și brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel automat, călit și brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Șuruburile articulate pot fi supuse doar la încărcări de compresiune.
Capacitatea de încărcare statică indicată rezultă din materialul utilizat pentru elementul sferic și reprezintă o forță statică în direcția axială.
Solicitările la flexiune și la flambaj care apar în cazul aplicației trebuie să fie luate în considerare de către utilizator.
Capacitatea de încărcare statică indicată rezultă din materialul utilizat pentru elementul sferic și reprezintă o forță statică în direcția axială.
Solicitările la flexiune și la flambaj care apar în cazul aplicației trebuie să fie luate în considerare de către utilizator.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.