text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel screw
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
D1=Thread
M24
D2=Thread
M12
T=thread depth
11
W=Swivel angle
15°
D3
20
L1
40
L2
30
Load rating max. kN (static load only)
16
SW1
12
SW2
20
SW3
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Șuruburile articulate servesc ca elemente de conectare reglabile flexibil, pentru compensarea unghiurilor și a distanțelor.
De exemplu, ca element de picior pentru mașini sau carcase.
Material

Manșon filetat, din oțel tratat termic, clasa de rezistență 10.9, sau oțel inoxidabil 1.4305

Element sferic, oțel automat sau oțel inoxidabil 1.4305

Version
Oțel tratat termic, temperat și brunat.
Oțel automat, călit și brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Șuruburile articulate pot fi supuse doar la încărcări de compresiune.

Capacitatea de încărcare statică indicată rezultă din materialul utilizat pentru elementul sferic și reprezintă o forță statică în direcția axială.
Solicitările la flexiune și la flambaj care apar în cazul aplicației trebuie să fie luate în considerare de către utilizator.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem