{"product":{"productId":"agid.5238","price":6.58,"name":"Disc pentru picioare reglabile din zinc turnat sub presiune sau din oțel inoxidabil, forma A"},"currency":"EUR"}
- Componentă pentru asamblarea unui picior reglabil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate
- Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și împiedică alunecarea piciorului reglabil
- Material: disc din zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4305
Descriere
Material
Plates die-cast zinc or stainless steel 1.4305.
Version
Placă de zinc turnat sub presiune, acoperită cu pulbere neagră. Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Note
Picioarele reglabile sunt formate dintr-o placă și un ax filetat. Fiecare placă poate fi combinată cu fiecare ax filetat.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27828.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27828.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.