{"product":{"productId":"agid.5239","price":12.12,"name":"Disc pentru picioare reglabile din zinc turnat sub presiune sau din oțel inoxidabil, forma B"},"currency":"EUR"}
- Componentă pentru asamblarea unui picior reglabil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate
- Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și împiedică alunecarea piciorului reglabil
- Material: disc din zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4305
Descriere
Material
Plate die-cast zinc or stainless steel 1.4305.
Anti-slip plate thermoplastic elastomer.
Version
Placă de zinc turnat sub presiune, acoperită cu pulbere neagră. Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Note
Picioarele reglabile sunt formate dintr-o placă și un ax filetat. Fiecare placă poate fi combinată cu fiecare ax filetat.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului reglabil.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27828.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului reglabil.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27828.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.