text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Plate die-cast zinc or stainless steel 1.4305.

Anti-slip plate thermoplastic elastomer.

Version
Placă de zinc turnat sub presiune, acoperită cu pulbere neagră. Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Note
Picioarele reglabile sunt formate dintr-o placă și un ax filetat. Fiecare placă poate fi combinată cu fiecare ax filetat.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului reglabil.
Pentru axele filetate adecvate vedeți 27828.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem