{"product":{"productId":"agid.5207","price":17.53,"name":"Disc pentru picioare articulate din zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil, formă D"},"currency":"EUR"}
- Componentă pentru asamblarea unui picior articulat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate, resp. cu oricare dintre capetele cu bilă
- Placa antiderapantă absoarbe vibrațiile și împiedică alunecarea piciorului articulat
Descriere
Material
Plate die-cast zinc or stainless steel 1.4305.
Anti-slip plate thermoplastic elastomer.
Version
Placă de zinc turnat sub presiune, acoperită cu pulbere neagră.
Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Note
Picioarele articulate sunt formate dintr-o placă și un ax filetat sau un cap sferic. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap bilă.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Axuri filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Axuri filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.