text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Plate die-cast zinc or stainless steel 1.4305.

Anti-slip plate thermoplastic elastomer.

Version
Placă de zinc turnat sub presiune, acoperită cu pulbere neagră.
Placă din oțel inoxidabil, strălucitoare.
Note
Picioarele articulate sunt formate dintr-o placă și un ax filetat sau un cap sferic. Fiecare placă poate fi combinată cu orice ax filetat sau cap bilă.
Placa anti-alunecare absoarbe vibrațiile și previne alunecarea piciorului articulat.
Axuri filetate adecvate vedeți 27810.
Pentru capete sferice adecvate vedeți 27811.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem