text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Adjustment plug
Version 1
without insert
Version 2
for round tubes
Form
A
Form definition
round
Main material
polyamide
Main colour
black
D1=Thread
M22
D=diameter
35
H=Height
5
L=Length
29,3
H1
5
L1
60
Load rating max. kN (static load only)
3
SW
28
Suitable for
Ø35x1,5-2
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Material
Corp de bază din poliamidă.
Version
Corp de bază negru.
Note
Reglarea picioarelor trebuie efectuată fără încărcătură.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.

Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.

Forma A: de la 60 mm cu carcasă filetată montată.
Application
Dopurile de reglare sunt utilizate în țevile de oțel, capacele de țevi sau cadrele de bază din aluminiu în industrie, comerț și aplicații casnice. Adecvate pentru pardoseli dure și moi.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem