{"product":{"productId":"agid.28321","price":0.95,"name":"Dopuri de reglare din plastic, fără inserție, pentru tuburi pătrate și rotunde, formă A, rotunde"},"currency":"EUR"}
- Reglabil pe înălţime
- Pentru podele dure și moi
- Pentru țevi rotunde și pătrate
Descriere
Material
Corp de bază din poliamidă.
Version
Corp de bază negru.
Note
Reglarea picioarelor trebuie efectuată fără încărcătură.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.
Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.
Forma A: de la 60 mm cu carcasă filetată montată.
Capacitatea axială și statică specificată se referă la un șurub de 10 mm deșurubat, complet plat.
Dispozitivele de reglare nu sunt adecvate drept glisoare de sarcină și nu sunt destinate sarcinilor dinamice.
Forma lamelară a piuliței poate fi închisă sau întreruptă.
Forma A: de la 60 mm cu carcasă filetată montată.
Application
Dopurile de reglare sunt utilizate în țevile de oțel, capacele de țevi sau cadrele de bază din aluminiu în industrie, comerț și aplicații casnice. Adecvate pentru pardoseli dure și moi.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.