{"product":{"productId":"agid.22499","price":10.37,"name":"Picioare articulate din oțel, forma B"},"currency":"EUR"}
- Picioare articulate pentru sarcini grele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Fiecare disc poate fi combinat cu oricare dintre axurile filetate, resp. cu oricare dintre capetele cu bilă
- Placa antiderapantă absoarbe vibrațiile și împiedică alunecarea piciorului articulat
Descriere
Material
Placă de picior, ax filetat din oțel.
Placă antialunecare (NBR) 70 Shore.
Placă antialunecare (NBR) 70 Shore.
Version
Placă de picior vopsită în galben. Ax filetat zincat.
Placă antialunecare neagră.
Placă antialunecare neagră.
Note
Picioare din oțel articulate de mare rezistență cu bază vopsită în galben, opțional cu placă anti-alunecare. Placa antiderapantă absoarbe vibrațiile, împiedicând alunecarea discului articulat.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Livrat cu piuliță asortată.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Livrat cu piuliță asortată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.