{"product":{"productId":"agid.35072","price":8.51,"name":"Picioare reglabile din oțel sau oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Placă de picior, ax filetat din oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore.
Version
Placă de picior și ax filetat din oțel, zincat.
Placă de picior din oțel inoxidabil, lustruită.
Ax filetat din oțel inoxidabil, lucios.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.
Placă de picior din oțel inoxidabil, lustruită.
Ax filetat din oțel inoxidabil, lucios.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Picioare reglabile din oțel sau oțel inoxidabil forma A
de la
8,51 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Picioare reglabile din oțel sau oțel inoxidabil forma B
de la
11,47 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Oțel sau oțel inoxidabil forma C
de la
11,13 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Picioare reglabile din oțel sau oțel inoxidabil forma D
de la
14,10 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Picioare reglabile, din oțel sau oțel inoxidabil, forma E
de la
19,48 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Placă de picior, ax filetat din oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore.
Version
Placă de picior și ax filetat din oțel, zincat.
Placă de picior din oțel inoxidabil, lustruită.
Ax filetat din oțel inoxidabil, lucios.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.
Placă de picior din oțel inoxidabil, lustruită.
Ax filetat din oțel inoxidabil, lucios.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.
Note
Picioare reglabile din oțel sau oțel inoxidabil cu ax filetat montat rotativ și suprafață de susținere din cauciuc. Tamponul din cauciuc solid este solid legat de placa de tablă prin vulcanizare. Plăcuța de cauciuc are o tracțiune excelentă. Are un efect de izolare fonică suportată de structură și îngreunează transmiterea vibrațiilor și șocurilor către podea.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Pentru picioarele din oțel inoxidabil, de la dimensiunea axului M16 în sus, dimensiunea cheii este cu două muchii.
Livrat cu piuliță asortată.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Pentru picioarele din oțel inoxidabil, de la dimensiunea axului M16 în sus, dimensiunea cheii este cu două muchii.
Livrat cu piuliță asortată.
On request
Threaded spindle stainless steel 1.4401.