text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Foot plate, threaded spindle stainless steel 1.4301.

Rubber pad (EPDM), FDA tested.

Version
Placă de picior, oțel inoxidabil, lustruită.
Ax filetat din oțel inoxidabil, lucios.
Tampon de cauciuc, albastru.
Note
Picioare reglabile din oțel inoxidabil cu ax filetat montat rotativ și suprafață de susținere din cauciuc. Tamponul din cauciuc solid este solid legat de placa de tablă prin vulcanizare. Plăcuța de cauciuc are o tracțiune excelentă. Are un efect de izolare fonică suportată de structură și îngreunează transmiterea vibrațiilor și șocurilor către podea.

Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.

Pentru picioarele din oțel inoxidabil, începând cu axe cu dimensiunea M16 și cu lungimea L=150, deschiderea cheii este cu două muchii.

Livrat cu piuliță potrivită.
On request

Foot plate and threaded spindle stainless steel 1.4401.

Rubber pad NBR, black.

Descoperiți gama de produse norelem