text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Placă de picior, poliamidă.
Ax filetat, oțel inoxidabil.
Placă antialunecare (NBR) 70 Shore.
Version
Placă de picior, albastru RAL 5005.
Ax filetat, nevopsit.
Placă antialunecare neagră.
Note
Picioare reglabile, din oțel inoxidabil, cu poliamidă, opțional cu placă antiderapantă. Placa antiderapantă absoarbe vibrațiile și împiedică alunecarea piciorului reglabil.

Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
On request

Threaded spindle stainless steel 1.4401.

Foot plate black.

with 30° tilt.

Drawing reference
Forma A fără placă antialunecare
Forma B cu placă antialunecare
Accessory
Piulițe hexagonale 07212.

Descoperiți gama de produse norelem