{"product":{"productId":"agid.35839","price":205.95,"name":"Balamale cu tijă cu arc din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel inoxidabil A2.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Balamale cu tijă cu arc din oțel inoxidabil, forma A
de la
205,95 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Balamale cu tijă cu arc din oțel inoxidabil, forma B
de la
218,62 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel inoxidabil A2.
Note
Balamalele cu arc oferă o soluție de primă clasă pentru aplicații care necesită o funcție automată de deschidere și închidere. Fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate, acestea garantează o durabilitate excelentă și rezistență la coroziune, ceea ce le face ideale pentru medii solicitante.
Aceste balamale forate se deschid și se închid cu arc, ceea ce înseamnă că se deschid și se închid automat atunci când nu sunt fixate în mod activ. Această funcție este ușor de utilizat într-o varietate de aplicații.
Varianta forată simplifică asamblarea și oferă o soluție de fixare rapidă și fiabilă. Datorită construcției lor precise, balamalele tijei cu arc asigură o mișcare lină și o durată lungă de viață fără semne de uzură.
Aceste balamale forate se deschid și se închid cu arc, ceea ce înseamnă că se deschid și se închid automat atunci când nu sunt fixate în mod activ. Această funcție este ușor de utilizat într-o varietate de aplicații.
Varianta forată simplifică asamblarea și oferă o soluție de fixare rapidă și fiabilă. Datorită construcției lor precise, balamalele tijei cu arc asigură o mișcare lină și o durată lungă de viață fără semne de uzură.