text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dop de etanșare
Varianta 1
cu aerisire și filtru de aer
Varianta 2
fără jojă de ulei
Formă
C
Materialul corpului de bază
termoplastic
D1=diametru/filet
18
D=Diametrul exterior
30
D2
23
L
14
L1
14
S min.
8
Tip montaj
fixare prin apăsare
Toleranță Ø alezaj D1
+0,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă, capac din poliamidă termoplastică 66.
Filtru de aer din poliuretan (spumă poliuretanică).
Jojă de ulei din zinc.
Inel cauciuc (NBR), 70 Shore.
Version
Carcasă neagră.
Capac roșu.
Finețea filtrului 50 µm.
Joja de ulei fosfatată.
Note
Rezistent la temperaturi de până la 100 °C.
On request
Crestături de marcare min-max.
Drawing reference
1) Garnitură inelară
2) Filtru de aer
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem