{"product":{"productId":"agid.11506","price":1.79,"name":"Dop de etanșare cu jojă de ulei forma C, cu aerisire și filtru de aer"},"currency":"EUR"}
- Rezistent la temperaturi de până la 100 °C
Descriere
Material
Carcasă, capac din poliamidă termoplastică 66.
Filtru de aer din poliuretan (spumă poliuretanică).
Jojă de ulei din zinc.
Inel cauciuc (NBR), 70 Shore.
Filtru de aer din poliuretan (spumă poliuretanică).
Jojă de ulei din zinc.
Inel cauciuc (NBR), 70 Shore.
Version
Carcasă neagră.
Capac roșu.
Finețea filtrului 50 µm.
Joja de ulei fosfatată.
Capac roșu.
Finețea filtrului 50 µm.
Joja de ulei fosfatată.
Note
Rezistent la temperaturi de până la 100 °C.
On request
Crestături de marcare min-max.
Drawing reference
1) Garnitură inelară
2) Filtru de aer
2) Filtru de aer
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.