text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dop de etanșare
Varianta 1
cu aerisire și filtru de aer
Formă
C
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
D1=diametru/filet
20
D=Diametrul exterior
30
D2
24
L
14
L1
15,5
S min.
8
Tip montaj
fixare prin apăsare
Toleranță Ø alezaj D1
+0,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din poliamidă termoplastică 66, capac din poliamidă 66. Filtru de aer din poliuretan (spumă poliuretanică), garnitură inelară din cauciuc (NBR).
Version
Carcasă neagră, capac roșu. Finețea filtrului 50 µm.
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
Drawing reference
1) Garnitură inelară
2) Filtru de aer
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought