text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din poliamidă termoplastică 66, capac din poliamidă 66. Filtru de aer din poliuretan (spumă poliuretanică), garnitură inelară din cauciuc (NBR).
Version
Carcasă neagră, capac roșu. Finețea filtrului 50 µm.
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
Drawing reference
1) Garnitură inelară
2) Filtru de aer
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem