text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
cu aerisire
Varianta 2
fără jojă de ulei
Formă
B
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
D1=diametru/filet
G1/2
D=Diametrul exterior
28
D3
4
L
7,5
L1
11
SW
24
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Termoplastic, poliamidă 66.
Joja de ulei din oțel, fosfatat cu zinc.
Version
Garnitură plată fără azbest.
Note
Forma B are un orificiu de aerisire lateral la capul hexagonal cu un diametru al orificiului de 2 până la 3,5mm, în funcție de mărimea șurubului de închidere.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Orificiu de aerisire
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem