text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Termoplastic, poliamidă 66.
Joja de ulei din oțel, fosfatat cu zinc.
Version
Garnitură plată fără azbest.
Note
Forma B are un orificiu de aerisire lateral la capul hexagonal cu un diametru al orificiului de 2 până la 3,5mm, în funcție de mărimea șurubului de închidere.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Orificiu de aerisire
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem