Şurub de închidere cu aerisire termoplastic negru 28029-242100
- Temperatura de operare până la 100 °C
- Opțional cu orificiu de aerisire
Unitatea de vânzare
3,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
cu aerisire
Varianta 2
fără jojă de ulei
Formă
B
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
D1=diametru/filet
G1
D=Diametrul exterior
42
D3
5
L
10,5
L1
12
SW
36
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Termoplastic, poliamidă 66.
Joja de ulei din oțel, fosfatat cu zinc.
Joja de ulei din oțel, fosfatat cu zinc.
Version
Garnitură plată fără azbest.
Note
Forma B are un orificiu de aerisire lateral la capul hexagonal cu un diametru al orificiului de 2 până la 3,5mm, în funcție de mărimea șurubului de închidere.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Orificiu de aerisire
2) Orificiu de aerisire
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.