text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Termoplastic, poliamidă 66, ranforsat cu 30% fibră de sticlă.
Version
negru. Garnitură plată fără azbest.
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
On request
Garnitură inelară sau material cu rezistență mai mare.
Drawing reference
1) Garnitură plată
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem