{"product":{"productId":"agid.21547","price":112.61,"name":"Indicator de nivel de ulei cu monitorizare electrică a nivelului de ulei, versiune lungă"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din aluminiu.
Țevi din policarbonat.
Capace din poliamidă.
Garnitură inelară și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Reflector din plastic PVC.
Flotor din plastic.
Șuruburi și piulițe hexagonale din oțel.
Țevi din policarbonat.
Capace din poliamidă.
Garnitură inelară și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Reflector din plastic PVC.
Flotor din plastic.
Șuruburi și piulițe hexagonale din oțel.
Version
Fereastră de vizualizare transparentă.
Reflector alb.
Flotor roșu, cu element magnetic.
Șuruburi și piulițe hexagonale zincate.
Reflector alb.
Flotor roșu, cu element magnetic.
Șuruburi și piulițe hexagonale zincate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu.
Țevi din policarbonat.
Capace din poliamidă.
Garnitură inelară și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Reflector din plastic PVC.
Flotor din plastic.
Șuruburi și piulițe hexagonale din oțel.
Țevi din policarbonat.
Capace din poliamidă.
Garnitură inelară și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Reflector din plastic PVC.
Flotor din plastic.
Șuruburi și piulițe hexagonale din oțel.
Version
Fereastră de vizualizare transparentă.
Reflector alb.
Flotor roșu, cu element magnetic.
Șuruburi și piulițe hexagonale zincate.
Reflector alb.
Flotor roșu, cu element magnetic.
Șuruburi și piulițe hexagonale zincate.
Note
Cu ajutorul indicatorului de nivel al uleiului, nivelul de umplere nu poate fi afișat doar vizual, ci poate fi detectat și prin intermediul unui comutator REED. Dacă elementul flotant atinge valoarea minimă setată după ce circuitul este închis, se emite un semnal electric.
Senzorul este amplasat pe vizor și poate fi reglat în înălțime în funcție de cerințele de control al nivelului. Specificația minimă este de aproximativ 50 mm de la centrul șurubului de fixare inferior.
Întrerupătorul Reed este echipat în mod standard cu un contact normal deschis (NO).
Presiunea maximă este de 1 bar. Cuplul maxim de strângere pentru șuruburile de fixare este de 5 Nm.
Fereastra de vizualizare are o rezistență mecanică bună și este compatibilă cu aplicarea de ulei mineral, benzină, lubrifianți, petrol, solvenți și a majorității agenților chimici. Trebuie evitat contactul cu soluțiile alcoolice și apa fierbinte.
Senzorul este amplasat pe vizor și poate fi reglat în înălțime în funcție de cerințele de control al nivelului. Specificația minimă este de aproximativ 50 mm de la centrul șurubului de fixare inferior.
Întrerupătorul Reed este echipat în mod standard cu un contact normal deschis (NO).
Presiunea maximă este de 1 bar. Cuplul maxim de strângere pentru șuruburile de fixare este de 5 Nm.
Fereastra de vizualizare are o rezistență mecanică bună și este compatibilă cu aplicarea de ulei mineral, benzină, lubrifianți, petrol, solvenți și a majorității agenților chimici. Trebuie evitat contactul cu soluțiile alcoolice și apa fierbinte.
Technical Data
Vezi „Descărcări”, „Notă tehnică”.
Temperature range
Temperatura maximă de funcționare: 75 °C.
Assembly
Fixarea indicatorului de nivel de ulei se realizează prin două orificii filetate M12 sau, alternativ, prin două găuri Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) cu piulițe cu flanșă. Distanța pentru orificiile de fixare = L1 ±0,5.
Functions
Nivelul uleiului este măsurat prin intermediul unui element plutitor cu un magnet care activează contactul electric atunci când este atins comutatorul de nivel ”REED”. În cazul în care nivelul uleiului scade sub un anumit nivel, se poate emite un impuls electric.
Attention
Câmpurile magnetice puternice afectează funcția.
Drawing reference
1) Vizor
2) Garnitură inelară
3) Piuliță cu flanșă M12
4) Capac din plastic
5) Garnitură plată
6) Șurub tubular M12
7) Flotor cu magnet
8) Comutator Reed
9) Carcasă din aluminiu
2) Garnitură inelară
3) Piuliță cu flanșă M12
4) Capac din plastic
5) Garnitură plată
6) Șurub tubular M12
7) Flotor cu magnet
8) Comutator Reed
9) Carcasă din aluminiu
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.